Publier vos produits
Talo outdoor hexagonal side table
Talo outdoor hexagonal side table
Talo outdoor hexagonal side table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal side table

    Traduit par Google,

    Base en béton BFUP composée de composants minéraux naturels et de fibres organiques (non métalliques), qui assurent une résistance exceptionnelle aux
    érosion. Plateau en verre trempé transparent en option.

    Contactez expormim

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.talo-outdoor-hexagonal-side-table
    • Famille de produitsTalo outdoor
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)470
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables