Publier vos produits
Kugelgarn® Atlas
Kugelgarn® Atlas
Kugelgarn® Atlas
Kugelgarn® Atlas
Kugelgarn® Atlas
Kugelgarn® Atlas
Kugelgarn® Atlas
Kugelgarn® Atlas

    Kugelgarn® Atlas

    Kugelgarn® Atlas est un revêtement de sol réalisé avec des fibres fines et moyennes pour lui donner un aspect plus discret. Ce revêtement de sol résistant, destiné à un usage professionnel, offre également des avantages sur le plan acoustique et est souvent utilisé dans les bureaux, les écoles et autres lieux très fréquentés.

    Contactez Fabromont AG

    Spécification
    • Fibres teintées dans la masse. Swiss Made, label GuT, TüVprofiCert, classe 33 avec résistance aux sièges à roulettes utilisés quotidiennement, classe de confort LC 2  («bon»), difficilement inflammable avec certificat CE et AEAI, traitement anti-statique ou conducteur. Non directionnel, parfait pour les locaux humides, avec couche d'effacement, également disponible sous forme de module et de revêtement acoustique. 9 coloris.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kugelgarn-atlas
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)5.5
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord