Publier vos produits
Kugelgarn Resista® & Resista COLORpunkt®
Kugelgarn Resista® & Resista COLORpunkt®

    Kugelgarn Resista® & Resista COLORpunkt®

    Resista® a été le premier revêtement Kugelgarn® de Fabromont entièrement adapté à un usage commercial grâce à sa composition polymère, et reste aujourd'hui l'un des produits les plus populaires dans ce secteur. Ce revêtement de sol résistant offre également des avantages sur le plan acoustique et est souvent utilisé dans les bureaux, les écoles et autres lieux très fréquentés.

    Contactez Fabromont AG

    Spécification
    • Fibres teintées dans la masse. Swiss Made, label GuT, TüVprofiCert, classe 33 avec résistance aux sièges à roulettes utilisés quotidiennement, difficilement inflammable avec certificat CE et AEAI. Non directionnel, parfait pour les locaux humides, avec couche d'effacement. Une couche d’usure en 60% polyamide et 40% polypropylène, structure trois couches avec une protection anti-incendie spéciale au milieu. Structure sphérique moyenne. Classe de résistance 33 et niveau de confort LC 2 («bon»). Resista® est également proposé en version conductrice (en plus de la version standard anti-statique), sous forme de module en pose libre, de lés en pose libre, de revêtement acoustique ou de revêtement pour escalier Quickstep®. 15 coloris.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kugelgarn-resista-resista-color-punkt
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)5.5
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord