Publier vos produits
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®

    Kugelgarn Reval®

    La collection de Kugelgarn Reval® offre un revêtement de sol textile avec 100% d'ECONYL® dans la couche d'usure et du polyester recyclé dans le backing. L'ECONYL® est un nylon régénéré, entièrement fabriqué à partir de déchets de polyamide.

    Lors du développement du Kugelgarn Reval®, une attention particulière a été accordée à l'application de la technologie unique du Kugelgarn® au nouveau matériau ECONYL® et à la satisfaction des exigences de qualité les plus élevées en matière de Kugelgarn®, même dans cette nouvelle variante. Ce revêtement de sol résistant offre également des avantages acoustiques et est souvent utilisé dans les bureaux, les écoles et autres espaces très fréquentés.

    Contactez Fabromont AG

    Spécification
    • Fibres teintées dans la masse. Swiss Made, label GuT, TüVprofiCert, classe 33 avec résistance aux sièges à roulettes utilisés quotidiennement, difficilement inflammable, avec traitement anti-statique ou conducteur. Parfait pour les locaux humides, avec couche d'effacement. 8 coloris.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kugelgarn-reval
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)5.2
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolyester
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord