Publier vos produits
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie

    Kugelgarn® Symphonie

    L’idée à la base de Kugelgarn® Symphonie était de proposer un revêtement  économique mais avec une structure de surface fine et élégante, grâce à une couche d’usure composée à 100% de fines petites boules de fil. Un effet «Pin point» met en valeur la  structure fine et élégante de Symphonie. La surface est entièrement non directionnelle. Ce revêtement de sol résistant, destiné à un usage professionnel, offre également des avantages sur le plan acoustique et est souvent utilisé dans les bureaux, les écoles et autres lieux très fréquentés.

    Contactez Fabromont AG

    Spécification
    • Fibres teintées dans la masse. Swiss Made, label GuT, TüVprofiCert, classe 33 avec résistance aux sièges à roulettes utilisés quotidiennement, classe de confort LC 2 («bon»), difficilement inflammable (classe Cfl-s1) avec certificat CE et AEAI, traitement anti-statique ou conducteur. 12 coloris.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kugelgarn-symphonie
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolyester
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord