Publier vos produits
Kugelgarn Volta®
Kugelgarn Volta®
Kugelgarn Volta®

    Kugelgarn Volta®

    La collection Kugelgarn Volta® propose un revêtement de sol textile avec lequel les sols peuvent être conçus en fonction des besoins individuels. Les revêtements de sol Volta sont disponibles en huit couleurs de base différentes, chacune pourvue de trois niveaux de luminosité et en planches de 25 x 100 cm, toutes parfaitement harmonisées. Ce revêtement de sol résistant, destiné à un usage professionnel, offre également des avantages sur le plan acoustique et est souvent utilisé dans les bureaux, les écoles et autres lieux très fréquentés.

    Contactez Fabromont AG

    Spécification
    • Fibres teintées dans la masse. Swiss Made, label GuT, TüVprofiCert, classe 33 avec résistance aux sièges à roulettes utilisés quotidiennement, difficilement inflammable, avec traitement anti-statique ou conducteur. Parfait pour les locaux humides, avec couche d'effacement. 24 coloris.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kugelgarn-volta
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)5.7
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord