Publier vos produits
Kugelgarn® Graffiti
Kugelgarn® Graffiti
Kugelgarn® Graffiti
Kugelgarn® Graffiti
Kugelgarn® Graffiti
Kugelgarn® Graffiti

    Kugelgarn® Graffiti

    La collection Kugelgarn® Graffiti propose des couleurs vives et une structure de boules fines. Elle est proposée en 12 superbes coloris tendance et sa structure inhabituelle plaît beaucoup. Avec des effets marbrés raffinés, le revêtement permet de créer des ambiances originales. Ce revêtement de sol résistant, destiné à un usage professionnel, offre également des avantages sur le plan acoustique et est souvent utilisé dans les bureaux, les écoles et autres lieux très fréquentés.

    Contactez Fabromont AG

    Spécification
    • Fibres teintées dans la masse. Swiss Made, label GuT, TüVprofiCert, classe 33 avec résistance aux sièges à roulettes utilisés quotidiennement, niveau de confort LC2 («bon»), difficilement inflammable avec certificat CE et  AEAI, avec traitement anti-statique ou conducteur. Non directionnel, parfait pour les locaux humides, avec couche d'effacement, également disponible sous forme de module et de revêtement acoustique. 12 coloris.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kugelgarn-graffiti
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)5.5
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord