Publier vos produits
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt®
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt®

    Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt®

    Kugelgarn Orbital 07® comporte une couche de poils composée de billes en fibres. La structure fine de ces billes confère à la surface son aspect élégant. Ce revêtement de sol résistant, destiné à un usage professionnel, offre également des avantages sur le plan acoustique et est souvent utilisé dans les bureaux, les écoles et autres lieux très fréquentés.

    Contactez Fabromont AG

    Spécification
    • Fibres teintées dans la masse. Swiss Made, label GuT, TüVprofiCert, classe 33 avec résistance aux sièges à roulettes utilisés quotidiennement, classe de confort LC 1 («simple»), difficilement inflammable avec certificat CE et AEAI, traitement anti-statique ou conducteur. Non directionnel. 10 coloris.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kugelgarn-orbital-07-orbital-07-color-punkt
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)4.5
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolyester
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord