Publier vos produits
Kugelvlies® Abraxas & Abraxas COLORpunkt®
Kugelvlies® Abraxas & Abraxas COLORpunkt®
Kugelvlies® Abraxas & Abraxas COLORpunkt®
Kugelvlies® Abraxas & Abraxas COLORpunkt®

    Kugelvlies® Abraxas & Abraxas COLORpunkt®

    Le revêtement de sol textile Kugelvlies Abraxas COLORpunkt® est apprécié par un nombre croissant d'utilisateurs pour son aspect et sa robustesse. Comme tous les produits Kugelvlies®, Abraxas COLORpunkt® présente une structure à deux couches. Ce revêtement de sol résistant est constitué d'une combinaison de non-tissé bidimensionnel à mailles larges et de boules de fibres tridimensionnelles.

    Contactez Fabromont AG

    Spécification
    • Fibres teintées dans la masse. Swiss Made, label GuT, TüVprofiCert, classe 33 avec résistance aux sièges à roulettes utilisés quotidiennement, classe de confort LC 1  («simple»), difficilement inflammable avec certificat CE et AEAI, traitement anti-statique ou conducteur. 6 coloris.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kugelvlies-abraxas-abraxas-color-punkt
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)4.5
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord