Publier vos produits
Kugelvlies Arena®
Kugelvlies Arena®
Kugelvlies Arena®
Kugelvlies Arena®
Kugelvlies Arena®
Kugelvlies Arena®

    Kugelvlies Arena®

    La collection Kugelvlies Arena® s'apparente au feutre aiguilleté, mais avec l'ajout d'une certaine quantité de boucles de fibres. Il en résulte un aspect qui la distingue clairement du feutre aiguilleté et une qualité qui la rend durable et résistante. Idéale pour les bâtiments commerciaux, ce revêtement de sol textile présente également des avantages sur le plan acoustique.

    Contactez Fabromont AG

    Spécification
    • Fibres teintées dans la masse. Swiss Made, label GuT, TüVprofiCert, classe 33 avec résistance aux  sièges à roulettes utilisés quotidiennement, classe de confort LC 1 («simple»), difficilement inflammable avec certificat CE et AEAI,  traitement anti-statique ou conducteur. 9 coloris.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kugelvlies-arena
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsCarpets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)4.5
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord