Publier vos produits
AllFive
AllFive
AllFive
AllFive
AllFive
AllFive
    Fagerhult

    AllFive

    Traduit par Google,
    Description:

    Luminaire universel conçu pour un usage industriel, AllFive est certifié IP44 pour sa résistance à l'humidité et aux contraintes mécaniques. Il convient aussi bien aux garages et aux ponceaux qu'aux buanderies et aux cuisines.

    Corps en aluzinc émaillé blanc résistant à la corrosion (RAL 9016). Embouts en PP (polypropène).


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 2950 lm, 4200 lm, 4350 lm, 4650 lm, 4800 lm, 5450 lm, 5600 lm, 6050 lm, 6200 lm, 7550 lm, 7750 lm
    Température de couleur : 3000 K, 4000 K
    Distribution de la lumière : Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 21, 41, 44
    IK :
    Couleurs standard : Blanc
    Commandes d'éclairage disponibles : e-Sense Detect marche/arrêt, marche/arrêt, réponse organique, DALI/impulsion de phase, e-Sense BrightSwitch marche/arrêt

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 48, 130, 621 | 49, 130, 1145 | 48, 130, 1145 | 48, 130, 1513
      Weight: 1.3 kg, 2.200 kg, 2.300 kg, 2.1 kg, 2 kg, 2.100 kg, 2.2 kg, 2.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Fixed connection in middle, Through wiring, fixed connection in both ends

      Installation
      Surface mounted, cable wire, wire suspension or on a wall. Installation using the seal supplied with the luminaire provides protection classification IP 44. With wall mounting or installation without seals the luminaire is classified IP 40.

      Louvre
      Clear cover of extruded acrylic plastic with prismatic underside and lined sides. Opal diffuser is available as an accessory.

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AllFive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers