Publier vos produits
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
    Fagerhult

    Discovery

    Traduit par Google,
    Description:

    Luminaire polyvalent certifié ISCC en plastique à base de matériaux renouvelables au lieu de pétrole fossile avec IP 44 qui satisfait les besoins dans des environnements plus exigeants. Un design élégant à haute efficacité qui donne un motif lumineux créant de l'espace pour les cages d'escalier, les couloirs, les cuisines, les salles de bains. et caves.

    Corps du luminaire en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate opale.


    Principales caractéristiques:
    Lumens : 1 200 lm, 1 900 lm, 2 000 lm, 2 600 lm, 2 700 lm
    Température de couleur : 3000K, 4000K
    Répartition de la lumière : Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 20, 44
    CI : 03, 07
    Couleurs standards : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : Réponse organique, DALI/Phase-pulse, e-Sense BrightSwitch on/off, e-Sense Detect on/off, e-Sense Detect absence DALI, e-Sense Flex

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 359, 94,
      Weight: 1.600 kg, 2.000 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Four securing holes. For recess or surface mounting on ceilings or walls. Brackets for recessed installation ordered separately, please see accessories. There are holes for a surface mounted installation socket.
      The luminaire must not be covered with insulation. For further details please refer to the assembly instructions.


      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Discovery
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

    Produits similaires