Publier vos produits
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
    Fagerhult

    Dress Up

    Traduit par Google,
    La description:

    Un luminaire mural linéaire à éclairage frontal vertical doux. Quatre configurations classiques - blanc, noir, gris agate et acier inoxydable, mais peuvent également être personnalisées selon les préférences de couleurs des clients. Système plug-and-play simple avec connecteurs rapides pour une installation rapide. Le luminaire est disponible en deux longueurs, 600 mm et 1200 mm.

    Structure en structure blanche (RAL 9016), structure noire (RAL 9017), structure gris agate (RAL 7038) ou en acier inoxydable. Diffuseur acrylique opale.


    Principales caractéristiques:
    Lumière : 700 lm, 800 lm, 1 600 lm
    Température de couleur : 3000K, 4000K
    Répartition lumineuse : Faisceau large
    tension:
    IRC : 90
    IP : 20
    CI :
    Couleurs standard : blanc, noir, acier inoxydable, gris
    Contrôle de la lumière disponible :

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 45, 35, 628 | 45, 35, 1228
      Weight: 0.4 kg, 0.8 kg, 0.450 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure:
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Single installation on walls.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dress_Up
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques