Publier vos produits
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
    Fagerhult

    Dwide Recessed

    Traduit par Google,
    Luminaire encastré pour poste de travail en deux tailles. La grille delta offre une efficacité et un confort lumineux optimal, le diviseur de lumière en acrylique répartit la lumière uniformément dans le réflecteur. Corps du luminaire en tôle d'acier laquée blanc (RAL 9016). Caractéristiques principales Lumen : 2500-4500lm Température de couleur : 3000K, 4000K Distubution de la lumière : Tension directe : 230V CRI : 80, 90 IP : 20 Couleurs standard : Blanc Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse, Standard
    Spécification
    • Dimensions: Height 56mm, 57mm, Width 296mm, 595mm, Length 1196mm, 595mm Weight: 2.9, 3 SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % "Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male Installation "Recessed mounting in suspended ceilings. Unventilated or ventilated ceilings. VTB – for suspended ceilings with visible T-bars 15 or 24 mm. HB – recessed frame allows 600x600 to be installed in suspended ceilings with concealed T-bars and symmetrical ceiling tiles (thickness 20-22 mm). Louvre: Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser in acrylic (PMMA) on the inside (PMMA). Light divider in acrylic (PMMA).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dwide
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique