Publier vos produits
Dwide corner
Dwide corner
Dwide corner
Dwide corner
    Fagerhult

    Dwide corner

    Traduit par Google,
    Description:

    Luminaire d'angle à diffusion directe de la lumière.

    Corps de luminaire en métal avec extrémités en métal moulé sous pression, finition blanche (RAL 9016).


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 2000 lm, 2900 lm
    Température de couleur : 3000 K, 4000 K
    Distribution de la lumière : Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 20
    IK :
    Couleurs standard : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse, Organic Response, e-Sense Flex

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 66, 126, 1164 | 71, 126, 1240 | 66, 126, 1240
      Weight: 3.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      For mounting where the ceiling and wall meet. Installed against the wall or ceiling.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser in acrylic (PMMA) inside. Light divider in acrylic (PMMA).

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dwide_Corner
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

    Produits similaires