Publier vos produits
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
    Fagerhult

    Recesso Delta

    Traduit par Google,
    Description:

    Un luminaire encastré pour plafonds suspendus avec barres en T visibles. Les grilles Delta offrent un rendement élevé et un confort d’éclairage optimal.

    Corps en tôle d'acier émaillée blanc (RAL 9016). Ouvertures sur tout le corps, à l'extérieur du bord de la grille pour une ventilation continue.


    Principales caractéristiques:
    Lumens : 2 600 lm, 2 700 lm, 3 300 lm, 3 400 lm, 3 500 lm, 3 600 lm, 4 400 lm, 4 500 lm
    Température de couleur : 3000K, 4000K
    Répartition de la lumière : Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 20
    CI :
    Couleurs standards : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse, réponse organique

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 88, 147, 1197 | 88, 297, 1197 | 88, 147, 1497
      Weight: 2.1 kg, 2.2 kg, 3.0 kg, 3.1 kg, 2.6 kg, 2.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Wago Winsta, 1 connector, Wieland GST18i5 5-way male, Wago Winsta 5-way male, Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wieland GST18i3, 1 connector, Connection cable with plug, L=2.5 m

      Installation
      Recessed mounting in ventilated or unventilated suspended ceilings. Two optional designs.
      VTB – for suspended ceilings with visible T-bars 15 or 24 mm.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser (acrylic/PMMA) on the inside (PMMA).

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Recesso_Delta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers