Publier vos produits
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
Evolume 1
    Fagerhult

    Evolume 1

    Traduit par Google,
    Description:

    Luminaire lampadaire à haute performance et confort lumineux. Faisceau optimisé avec lentilles AGC conçues pour l'éclairage routier. CLO par défaut pour un flux lumineux constant pendant toute la durée de vie du luminaire. Le luminaire possède des propriétés sélectionnables pour minimiser l'impact sur l'environnement : Éclairage Bioinclusif.

    Corps du luminaire et support de poteau en aluminium moulé sous pression recyclé. Vis en acier inoxydable traité Aluzink. Dissipateurs thermiques intégrés pour une efficacité accrue. Verre plat trempé sérigraphié.


    Principales caractéristiques:
    Lumen: 3100lm, 3200lm, 3300lm, 3400lm, 3500lm, 3600lm, 3700lm, 17200lm, 17600lm, 18900lm, 19000lm, 19400lm, 20000lm, 20200lm, 20300lm, 20400LM
    Température de couleur : 4000K
    Répartition de la lumière : Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 70
    IP : 66
    IK : 08
    Couleurs standards : Gris
    Contrôle de la lumière disponible :

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 88, 350, 538
      Weight: 6.800 kg
      SDCM: 5
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on Ø48, 60 or 76 mm post tops or post arms. Accessories for other installation cases are ordered separately: see Accessories. Tiltable ±15º.

      Louvre


      Optics
      AGC-lenses (Advanced Glare Control). The E-lens are designed to focus on illuminance. L lenses are ideal if the luminance from the ground is the main priority. The AGC lenses are integrated with a reflector for increased efficiency and light comfort. Plates for backlight screening are available on request. Luminaire variant with optics for pedestrian crossings is available on request.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Evolume_1_G2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur