Publier vos produits
Excis LED
Excis LED
Excis LED
    Fagerhult

    Excis LED

    Traduit par Google,
    Description:

    Excis a été développé pour les centres sportifs et est certifié pour la protection des ballons selon la norme VDE 0710-13. Disponible avec différents niveaux de flux lumineux, il offre un éclairage efficace et sans éblouissement, même en hauteur.

    Corps en aluminium émaillé blanc (RAL 9016). Les embouts extérieurs sont en polycarbonate.


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 6200 lm, 6300 lm, 6500 lm, 6600 lm, 11000 lm, 11200 lm, 11600 lm, 11800 lm, 19800 lm, 19900 lm, 20100 lm, 20300 lm, 20500 lm, 20900 lm
    Température de couleur : 3000 K, 4000 K
    Distribution de la lumière : faisceau moyen, faisceau large, asymétrique
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 20
    IK : 08
    Couleurs standard : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 94, 324, 1156
      Weight: 9.000 kg, 9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Surface mounted, tube fitting, wire or adjustable ceiling bracket.

      Louvre
      Optical line prism that gives glare-free light at the relevant angles.

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Excis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers