Publier vos produits
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
Hero Wide Beam
    Fagerhult

    Hero Wide Beam

    Traduit par Google,
    Description:

    Conçue pour les installations industrielles ou les centres sportifs avec certification de protection des ballons selon la norme VDE 0710-13. Sans éblouissement avec différents flux lumineux et fournit un bon éclairage sans éblouissement même en hauteur.

    Corps du luminaire en aluminium moulé (RAL 9005). Cadre de la grille en tôle d'acier revêtue. Valve d'équilibrage de pression sur le côté du corps du luminaire.


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 11 500 lm, 12 000 lm, 15 000 lm, 16 000 lm, 18 500 lm, 19 500 lm
    Température de couleur : 4000 K
    Distribution de la lumière : Faisceau large
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 65, 66
    IK : 08, 04, 10, 07
    Couleurs standard : Noir
    Contrôle de l'éclairage disponible : DALI, e-Sense Move Highbay (zone ouverte), Organic Response Highbay (zone ouverte).

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 87, 307, 498 | 102, 307, 589
      Weight: 7.3 kg, 7.300 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Flush-mounted, surface-mounted tandem bracket, tube bracket, wire bracket, adjustable ceiling/wall bracket and recess frame. Installation accessories are ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Tempered protective glass or PMMA for higher IK classification.

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hero_Wide_Beam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers