Publier vos produits
Line Up
Line Up
Line Up
Line Up
Line Up
    Fagerhult

    Line Up

    Traduit par Google,
    Description:

    Un luminaire linéaire et inclinable à large diffusion lumineuse pour un éclairage équilibré des grands murs dans les environnements commerciaux.

    Cadre en laque structurée blanche (RAL 9016) ou noire (RAL 9005).


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 4250 lm, 4350 lm, 4950 lm, 5100 lm
    Température de couleur : 3000 BBBLK, 4000 BBBLK
    Répartition de la lumière :
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    IK :
    Couleurs standard : blanc, noir
    Commande d'éclairage disponible : marche/arrêt, pilote intégré e-Sense Stage

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 98, 48, 1235
      Weight: 1.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10, 100000/10
      Tilt: 70
      Turn:


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre
      Linear, extruded lens for wide light distribution.

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Line_Up
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers