Publier vos produits
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
Multilume Re:Think Delta
    Fagerhult

    Multilume Re:Think Delta

    Traduit par Google,
    Description:

    Luminaire encastré pour espace de travail, conçu dans une optique de développement durable. Corps en panneau massif. Installation au plafond avec profilés en T apparents (VTB). Grille Delta pour un confort lumineux optimal et efficace.

    Corps du luminaire en panneau massif, matériau en papier recyclé rigide. Surface visible blanche. (RAL 9016).


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 1900 lm, 3700 lm, 3800 lm, 4100 lm, 4400 lm
    Température de couleur : 4000 K, 3000 K
    Distribution de la lumière : Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 20
    IK :
    Couleurs standard : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : Réponse organique, DALI/Phase-pulse, DALI

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 27, 595, 595 | 27, 295, 595 | 27, 295, 1195
      Weight: 2.8 kg, 2.7 kg, 1.7 kg, 1.8 kg, 2.5 kg, 3.4 kg, 3.5 kg, 2.9 kg, 3.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Recessed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB 24 mm. Unventilated or ventilated building elements.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in UV stabil polystyrene.

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Multilume_ReThink_Delta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers