Publier vos produits
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
    Fagerhult

    Multilume Re:Think Opal

    Traduit par Google,
    Description:

    Luminaire encastré à usage général, conçu dans une optique de développement durable. Corps en panneau massif. Installation au plafond avec profilés apparents (VTB). Grille opale pour un confort lumineux optimal et efficace.

    Corps du luminaire en panneau massif, matériau en papier recyclé rigide. Surface visible blanche. (RAL 9016).


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 2100 lm, 3800 lm, 4300 lm, 4400 lm, 4500 lm
    Température de couleur : 3000 K, 4000 K
    Distribution de la lumière : Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 20
    IK :
    Couleurs standard : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse, Organic Response, DALI

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 27, 595, 595 | 27, 295, 595 | 27, 295, 1195
      Weight: 2.7 kg, 1.4 kg, 1.5 kg, 3 kg, 3.1 kg, 2.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Recessed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB 24 mm. Unventilated or ventilated building elements.

      Louvre
      Opal plate in frosted UV stabil polystyrene.

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Multilume_ReThink_Opal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers