Publier vos produits
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
    Fagerhult

    Notor 65 Beta Opti

    Traduit par Google,
    Luminaire de poste de travail suspendu ou plafonnier à lumière directe ou directe/indirecte. Les grilles Beta Opti offrent un rendement élevé et un confort d'éclairage optimal. Installation simple ou continue. Corps du luminaire laqué blanc (RAL 9016) ou finition aluminium extrudé anodisé naturel. La lumière indirecte est recouverte d'un film opale qui génère un faisceau large et agit comme un pare-poussière. Les embouts sont inclus dans le Start/Single-luminaire. Caractéristiques principales Lumen : 2200lm, 3500lm, 4000lm, 4500lm, 4800lm, 5800lm, 6000lm, 7000lm, 9000lm, 9600lm, 11500lm & 12000lm Température de couleur : 3000K & 4000K IPRI20 : 20 Couleurs standard : Anodisé et blanc Contrôle de la lumière disponible : Phase-pulse, DALICLO, e-Sense ActiLume, e-Sense Organic
    Spécification
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 1200-2400mm Weight: 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Beta Opti – double parabolic reflector louvre with satin matt metallised aluminium side and cross-blades with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the diodes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Notor-65-Beta-Opti
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique