Publier vos produits
Notor 65 Indirect
Notor 65 Indirect
    Fagerhult

    Notor 65 Indirect

    Traduit par Google,

    Luminaire suspendu à lumière indirecte. Installation simple ou continue.

    Corps du luminaire laqué blanc (RAL 9016) ou finition aluminium extrudé anodisé naturel.

    Principales caractéristiques

    Lumen : 2750lm, 2900lm, 5500lm et 5800lm
    Température de couleur : 3000K & 4000K
    Lumière perturbée : indirecte
    Tension : 230 V
    IRC : 80
    IP : 20
    Couleurs standard : anodisé et blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI

    Pour consulter le fichier IES, visitez www.Fagerhult.com

    Spécification
    • Dimensions: Height 65mm, Width 65mm, Length 1200 & 2400 Weight: 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Notor-65-Indirect
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique
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
    Produits similaires