Publier vos produits
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
    Fagerhult

    Notor 65 Opal

    Traduit par Google,
    Suspendu ou monté au plafond avec lumière directe uniquement via des grilles Opal. Installation simple ou continue. Corps du luminaire laqué blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005) ou en aluminium extrudé anodisé naturel. Caractéristiques principales Lumen : 1600lm, 2500lm et 5000lm Température de couleur : 3000K et 4000K Distubution de la lumière : Tension directe : 230V CRI : 80 IP : 20 Couleurs standard : Anodisé, noir et blanc Contrôle de la lumière disponible : DALI Phase-pulse & e-Sense Organic
    Spécification
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 400-2400mm Weight: 2kg, 2.5kg, 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Notor-65-Opal
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique