Publier vos produits
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
    Fagerhult

    Pleiad G4 168 Surface mounted

    Traduit par Google,
    Downlights en saillie avec option intégrée pour câble en saillie. Disponible avec plusieurs options de réflecteur et de distribution lumineuse. Corps du luminaire en aluminium blanc (RAL 9016). Section d'installation en plastique blanc (PA). Caractéristiques principales : Lumen : 1 000 lm, 1 250 lm, 1 500 lm, 1 750 lm, 2 000 lm, 2 250 lm, 2 500 lm, 2 750 lm, 3 000 lm, 3 500 lm, 3 750 lm, 3 250 lm Température de couleur : 3 000 K, 4 000 K , 90 IP : 20 Couleurs standard : Blanc Commande de lumière disponible : DaliPhasePulseControl
    Spécification
    • Dimension: 168 mm Diameter, 154 mm Height
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Installation
      Surface mounted installation. Installation section with two securing holes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pleiad-G4-168-Surface-mounted
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsSurface mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique