Publier vos produits
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
    Fagerhult

    Pleiad G4 70

    Traduit par Google,

    Montage encastré dans des plafonds suspendus non ventilés ou ventilés. Ballast séparé et clip d'installation pour une installation facile et sans outil fournis en standard. Une plaque de montage doit être utilisée lors du montage sur des plafonds en dalles souples, voir accessoires. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'installation.

    Corps du luminaire en fonte d'aluminium. Anneau réflecteur visible en aluminium blanc (RAL 9003).
    Le réflecteur noir possède également un anneau réflecteur noir (RAL 9005).

    Principales caractéristiques:
    Lumen : 1000lm, 1250lm, 500lm, 750lm
    Température de couleur : 3000K, 4000K, 2700K
    Distubation légère : étroite, moyenne
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80, 90, 95
    IP : 44
    Couleurs standard : blanc, noir
    Contrôle de la lumière disponible : DaliPhasePulseControl

    Spécification
    • Dimension: 82 mm Diameter, 104 mm Height
      Weight: 0.3 kg 
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pleiad-G4-70
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique