Publier vos produits
Pleiad G4 Flex
Fagerhult

Pleiad G4 Flex

Traduit par Google,
Un petit downlight avec d'excellentes propriétés techniques d'éclairage. Deux flux lumineux différents avec une reproduction élevée des couleurs. Rotatif à 355º et inclinable à 45º. Corps du luminaire en fonte d'aluminium blanc (RAL 9003). Anneau réflecteur visible en aluminium blanc (RAL 9003). Caractéristiques principales : Lumen : 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm Température de couleur : 3000K, 4000K Distubution de la lumière : Faisceau étroit, Faisceau moyen Tension : 220-240V IRC : 80, 90 IP : 20 Couleurs standard : Blanc Contrôle de la lumière disponible : DaliPhasePulseControl
Spécification
  • Dimension: 122 mm Diameter, 110 mm Height
    Weight: 0.4 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pleiad-G4-Flex
  • Famille de produitsIndoor
  • Groupe de produitsRecessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique