Publier vos produits
Pleiad G4 Robust
Fagerhult

Pleiad G4 Robust

Traduit par Google,
Downlight avec classe de protection IK 10 pour une sécurité accrue. L'anneau réflecteur est fixé avec une vis de sécurité pour empêcher l'accès et le démontage. Corps du luminaire en fonte d'aluminium. Anneau de bord visible en deux parties en aluminium. Le luminaire est doté de plaques PETG durables dans les ouvertures lumineuses entre les anneaux. Le luminaire et les anneaux de bordure sont verrouillés à l'aide de vis torx inviolables. Caractéristiques principales : Lumen : 1 000 lm, 1 250 lm, 1 500 lm, 1 750 lm, 2 000 lm, 2 250 lm, 3 000 lm, 3 250 lm, 3 500 lm Température de couleur : 3 000 K, 4 000 K Couleurs : Aluminium Disponible Contrôle de la lumière : DaliPhasePulseControl
Spécification
  • Dimension: 230 mm Diameter, 114 mm Height
    Weight: 1.3 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, Wieland3WayMale, ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pleiad-G4-Robust
  • Famille de produitsIndoor
  • Groupe de produitsRecessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique