Publier vos produits
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
    Fagerhult

    Rondo G3 post top

    Traduit par Google,
    Description:

    Un lampadaire simple ou double configuration, répartition lumineuse symétrique ou asymétrique. Une solution efficace et minimaliste pour les sites de vente au détail, les cours d'école et les parcs. CLO en standard pour un flux lumineux stable pendant toute la durée de vie du luminaire. Connexion Zhaga en option.

    Corps en aluminium extrudé. Driver pré-connecté au bornier.


    Principales caractéristiques:
    Lumens : 4 000 lm, 8 000 lm
    Température de couleur : 3000K
    Répartition de la lumière : Asymétrique, Symétrique
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 65
    CI : 10
    Couleurs standards : Gris
    Contrôle d'éclairage disponible : DALI

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 291, 184, 357 | 291, 184, 714
      Weight: 6.124 kg, 11.748 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for assembly on a post, with post top Ø 60 mm.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rondo_G3_Post_Top
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur