Publier vos produits
Streamer Mini recessed
Streamer Mini recessed
    Fagerhult

    Streamer Mini recessed

    Traduit par Google,
    Description:

    Streamer Mini encastré est un spot pour plafonds encastrés.

    Cadre en fonte d'aluminium (99-100% recyclé).
    Couleur : laque structurée blanche (RAL 9016) ou noire (RAL 9017).


    Caractéristiques principales :
    Lumens : 1300lm, 1400lm, 2700lm
    Température de couleur : 3000 BBBLK
    Répartition lumineuse : faisceau étroit, faisceau moyen, faisceau large
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    Je sais:
    Couleurs standard : blanc, noir
    Contrôle de la lumière disponible : Marche/arrêt

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 142, 110, 142, 170
      Weight: 0.500 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 55
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Recessed into ceilings.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Streamer_Mini_Recessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers