Publier vos produits
Notor recessed LED Opal dropped
Fagerhult

Notor recessed LED Opal dropped

Traduit par Google,
Un luminaire encastré pour tous les types de plafonds suspendus. La grille opale abaisse la surface du plafond suspendu et crée une lumière ambiante au plafond. Installation simple ou continue. Corps du luminaire en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc (RAL 9016). Avec une installation continue, une ligne de lumière ininterrompue est obtenue, même via un raccord en L. Caractéristiques principales Lumen : 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 3 000 lm, 3 500 lm, 4 000 lm et 6 000 lm Température de couleur : 3 000 K et 4 000 K Distubution de la lumière : Tension directe : 230 V IRC : 80 IP : 20 Couleurs standard : Anodisé et blanc Contrôle de la lumière disponible : DALI Phase-impulsion
Spécification
  • Dimensions: Heigh 114mm, Width 80mm, Length 600-2400mm Weight: 1.9kg, 3.5kg, 3.7kg & 7.4kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Luminaire for mounted in ventilated or unventilated suspended ceilings. Installed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB (15 or 24 mm) or one-piece suspended ceilings. Accessories available for installation in a concealed T-bar structure (HB) with symmetrically positioned panels. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA). The louvre hangs down 10 mm from the ceiling and provides ambient luminance to ceiling and wall.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Notor-recessed-LED-opal-dropped
  • Famille de produitsIndoor
  • Groupe de produitsRecessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001959
  • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique