Publier vos produits
Globia Flow
Globia Flow
Globia Flow
Globia Flow
    Fagerhult

    Globia Flow

    Traduit par Google,
    Description:

    Ce luminaire d'intérieur, disponible en deux tailles, combine éclairage omnidirectionnel et éclairage ciblé pour créer une ambiance plus intime. Grâce à son éclairage ciblé modulable, il est idéal pour les espaces lounge, au-dessus des comptoirs d'accueil ou dans les entrées.

    Rosace de plafond en plastique ABS blanc ou noir. Douille blanche (RAL 9016 G7) ou noire (RAL 9005 G7). Diffuseur elliptique en verre opale brillant avec ouverture à la base.
    Fourni avec un cordon en tissu, Ø 250-300 mm : 2,0 m.


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 2700 lm, 2750 lm, 2800 lm, 2850 lm
    Température de couleur : 3000 K, 4000 K
    Distribution de la lumière : directe/indirecte, faisceau rond
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 20
    IK :
    Couleurs standard : Noir, Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 300, 341, | 250, 341,
      Weight: 2.500 kg, 1.800 kg, 1.700 kg, 2.600 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Two-point suspension c.t.c 70 mm or track assembly in Control track.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Globia_Flow
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions