Publier vos produits
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
    Fagerhult

    Touch Midi G2 Recessed Round

    Traduit par Google,
    Description:

    Touch est un luminaire élégant et intemporel qui s'intègre harmonieusement à tout environnement commercial. Le modèle Touch Midi G2 encastré rond est disponible en noir et blanc.

    Boîtier en aluminium thermolaqué, blanc (RAL 9016), noir (RAL 9017).


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 3250 lm, 3300 lm
    Température de couleur : 3000 BBBLK
    Répartition de la lumière : faisceau extra large, faisceau étroit, faisceau moyen, faisceau large
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    IK :
    Couleurs standard : Blanc
    Commande d'éclairage disponible : Marche/Arrêt

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 117, 141, 200, 200
      Weight: 1.2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 60
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Recessed in ceiling.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Touch_Midi_G2_Recessed_Round
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers