Publier vos produits
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
    Fagerhult

    Vialume 75

    Traduit par Google,
    La description:

    Un petit luminaire en tête de mât avec des lentilles AGC pour d'excellentes propriétés d'éclairage et un confort visuel, idéal pour les petites rues, les trottoirs et les pistes cyclables. CLO pour la cohérence de sortie en standard.

    Corps et support de poteau en fonte d'aluminium. Vis en acier inoxydable revêtues d'aluminium-zinc. Driver est intégré dans le luminaire. Verre plat trempé.


    Principales caractéristiques:
    Lumen : 1700lm, 1800lm, 1900lm, 4000lm, 4200lm, 4300lm, 4400lm
    Température de couleur : 4000K
    Répartition lumineuse : Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 70
    IP : 66
    CI : 10
    Couleurs standards : Gris
    Contrôle de la lumière disponible :

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 168, 339, 567
      Weight: 5.7 kg
      SDCM: 5
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Post top luminaire which in its standard design is mounted on a Ø 60 mm post top. Ø 60 mm post top bracket supplied with luminaire. For other mounting types and other options, see Accessories which are ordered separately. Variable tilting function +10º, -15º for perfect installation. Post height 3–5 m.

      Louvre


      Optics
      AGC-lenses (Advanced Glare Control). The E-lens are designed to focus on illuminance. L lenses are ideal if the luminance from the ground is the main priority.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vialume_75
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur