Publier vos produits
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
    Fagerhult

    VIL

    Traduit par Google,
    Description:

    VIL est un luminaire minimaliste pour éclairage indirect vers le haut, monté sur rail. Optimisé pour un faisceau large au plafond, il s'installe sur des systèmes 230 V, chaque luminaire étant équipé d'un driver connecté.

    Corps du luminaire composé à 75 % d'aluminium recyclé post-consommation d'Europe. Il offre la même qualité et la même durabilité que l'aluminium vierge, mais avec une empreinte carbone nettement inférieure.
    Cadre peint en blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).


    Caractéristiques principales :
    Lumen : 2200lm
    Température de couleur : 3000K
    Répartition lumineuse : Indirecte
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 20
    Je sais:
    Couleurs standard : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 15, 25, 1360 | 15, 25, 1270
      Weight: 0.500 kg, 0.600 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      In Control Track Dual lighting track.

      Louvre
      Opal – opal plate in frosted acrylic (PMMA).

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VIL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers