Publier vos produits
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
    Fagerhult

    Wrapped Pendant

    Traduit par Google,
    Description:

    Wrapped est un luminaire suspendu unique, conçu dans une optique de développement durable : son corps est fabriqué en carton, un matériau à très faible impact climatique. Son faisceau lumineux extra-large diffuse une lumière douce et homogène au plafond, créant ainsi une ambiance agréable dans les écoles et les bureaux.

    Corps du luminaire Solid Board, fabriqué à partir de carton recyclé rigide. Embouts en polypropylène (PP), fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés.


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 2000 lm, 2300 lm, 2700 lm, 4000 lm, 4300 lm, 4600 lm, 4800 lm, 6200 lm, 6500 lm
    Température de couleur : 4000 K, 3000 K
    Répartition de la lumière : 50/50, 70/30, Direct, 30/70
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 20
    IK :
    Couleurs standard : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : Organic Response, DALI/Phase-pulse, e-Sense BrightSwitch marche/arrêt

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 73, 75, 949 | 73, 75, 1306
      Weight: 1.6 kg, 1.8 kg, 1.9 kg, 2.6 kg, 2.4 kg, 2.3 kg, 2.8 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100 000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Connection cable with plug, L=2.5 m, Connection cable, 5-core with open ends, L=2.5 m

      Installation
      Luminaire for pendant mounting, single. Wall suspension system ordered separately; see accessories. For detailed information, see the installation instructions. 

      Louvre
      Direct: Beta Opti – side and crosswise semi-gloss reflectors in metallised aluminium with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the LEDs. Delta – micro-prism louvre in acrylic (PMMA).
      Indirect: Clear acrylic (PMMA) lens with lightly diffused surface.

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wrapped
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions