Publier vos produits
Zkye 55 G2 Wall
Zkye 55 G2 Wall
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Wall

    Traduit par Google,
    Description:

    Un spot mural Ø 55 mm. Réflecteur profond pour un confort lumineux optimal et une bonne répartition de la lumière. Montage mural pour connexion directe par l'arrière ou avec câble monté extérieurement par le haut.

    Blanc standard (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).


    Principales caractéristiques:
    Lumens : 1 500 lm, 1 600 lm
    Température de couleur : 2700K, 3000 BBBLK
    Répartition de la lumière : faisceau étroit, faisceau moyen, faisceau large
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    CI :
    Couleurs standards : Blanc, Noir
    Commande d'éclairage disponible : On/off, DALI

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 117, 55, 175
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 2, 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      For permanent wall installation.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zkye_55_G2_Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques