Publier vos produits
FalcoLevel Premium+ Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Premium+ Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Premium+ Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Premium+ Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
    Falco

    FalcoLevel Premium+ Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack

    Traduit par Google,

    FalcoLevel Premium+ est un support à vélos à deux niveaux avancé et convivial conçu pour maximiser la capacité de stationnement des vélos dans des espaces limités. Construit avec des matériaux de haute qualité et doté de bacs en aluminium durables, le Premium+ offre une solution légère mais robuste pour un stockage sûr et efficace des vélos. Il s'adapte à différentes largeurs de pneus et comprend des poignées recouvertes de PVC souple pour un levage confortable. Avec un levage assisté par gaz pour le niveau supérieur, des options d'extension modulaires et des couleurs RAL personnalisables, le FalcoLevel Premium+ est idéal pour les zones urbaines, les entreprises et les projets résidentiels. Ce système garantit une manipulation facile des vélos et une sécurité fiable dans les configurations simple et double face.

    Spécification
      • Material: Steel frame with aluminum troughs, hot-dip galvanized for long-term durability and corrosion resistance.
      • Dimensions: Available in multiple configurations with different center-to-center distances to suit
             various space requirements.
      • Capacity: Configurable for 8 to 32 bicycles, with both single- and double-sided options.
      • Safety Features: Integrated locking points and soft PVC-coated handles for secure and comfortable bike handling.
      • Lifting Assistance: Gas-assisted mechanism for effortless lifting of the upper tier.
      • Installation: Modular system, easy to expand horizontally. Can be anchored to concrete surfaces for added stability.
      • Customization: Available in a wide range of RAL colors. Optional branding and logo placement.
      • Options: Optional electric charging point for e-bikes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.falco
    • Famille de produitsCycle Racks
    • Groupe de produitsCompact Cycle Parking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCÉlément de transport
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe