L'abri à vélos double face FalcoAndo offre une efficacité optimale de l'espace et est parfait pour les emplacements nécessitant une grande capacité de stationnement de vélos . Grâce à son système modulaire , il peut être facilement étendu par sections de 3 mètres. Le toit profond et large offre une excellente protection contre la pluie, tandis que les panneaux en polycarbonate permettent la transmission de la lumière naturelle. La structure en acier durable , disponible dans des couleurs RAL personnalisées, assure une longue durée de vie et répond à des normes de qualité strictes. Une solution durable et pratique pour les municipalités, les entreprises et les établissements d'enseignement.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Danemark |
France |
Luxembourg |
Pays-Bas |
Royaume-Uni |