Le FalcoAndo est un abri à vélos robuste et élégant, conçu pour les espaces publics avec de faibles charges de neige, comme aux Pays-Bas et en Belgique. Il présente une structure modulaire, permettant une extension facile par sections de 3 mètres. Le toit profond de l'abri offre une excellente protection contre la pluie, tandis que la toiture en polycarbonate assure la durabilité et la transmission de la lumière. La structure en acier peut être revêtue de poudre dans n'importe quelle couleur RAL pour un look personnalisé. Conforme aux normes NEN-EN 1090-1, le FalcoAndo garantit une qualité et une fiabilité élevées. Idéal pour les projets urbains durables, les écoles et les entreprises à la recherche d'une solution de stationnement de vélos fonctionnelle et attrayante.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Danemark |
France |
Luxembourg |
Pays-Bas |
Royaume-Uni |