Publier vos produits
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter
    Falco

    FalcoHoth Single-Sided Bicycle Shelter

    Traduit par Google,

    L'abri à vélos FalcoHoth à une seule face est une solution de stationnement robuste spécialement conçue pour les régions à fortes chutes de neige. Sa structure en acier renforcé est dimensionnée pour supporter une charge de neige maximale de 250 kg/m², ce qui le rend particulièrement adapté aux climats exigeants.

    Malgré sa construction robuste, l'esthétique du FalcoHoth a fait l'objet d'une attention particulière. Cet abri allie solidité et design épuré et fonctionnel, ce qui le rend idéal pour les espaces publics, les écoles, les lieux de travail et autres parkings à vélos.

    La toiture est disponible en tôle profilée Aluzinc ou en verre de sécurité feuilleté. Le FalcoHoth est modulaire, avec des travées de 4 mètres de long, extensibles par ajout de travées supplémentaires de 4 mètres. Des montants rallongés sont également disponibles pour accueillir le système de stationnement pour vélos à deux niveaux FalcoLevel Premium+. Une version double face du FalcoHoth est également proposée.

    Spécification
      • Product type: Single-sided bicycle shelter
      • Application: Bicycle parking in public and private outdoor spaces
      • Construction: Heavy-duty steel structure
      • Maximum snow load: 250 kg/m²
      • Roof options: Aluzinc profiled sheeting or laminated safety glass
      • Module length: 4000 mm
      • Overall module width: 4240 mm
      • Depth: 2640 mm
      • Clear height: 2100 mm
      • Modular construction: Extendable with additional 4000 mm bays
      • Finish: Steel components can be powder coated
      • Roof finish: Aluzinc profiled sheeting can be powder coated
      • Two-tier bicycle parking: Extended uprights available for use with the FalcoLevel Premium+ two-tier system
      • Configuration: Single-sided; double-sided version also available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcohoth-cycle-canopy
    • Famille de produitsCycle shelters
    • Groupe de produitsSingle sided cycle shelters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2100
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)2640
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code Uniclass 2015SL_90_10_77
    • Description de l'Uniclass 2015Shelters
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Disponibilité de la région

    L'Europe