Publier vos produits
FalcoLevel Eco Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Eco Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Eco Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
    Falco

    FalcoLevel Eco Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack

    Traduit par Google,

    Le FalcoLevel Eco est un système de stationnement pour vélos à deux niveaux innovant et peu encombrant, conçu pour maximiser la capacité de stockage des vélos dans un espace limité. Grâce à sa construction robuste et durable, le FalcoLevel Eco offre un parking à vélos sécurisé et pratique pour les espaces publics, les entreprises et les zones résidentielles. Le système présente des éléments de conception conviviaux, notamment des paniers supérieurs faciles à soulever et des points de verrouillage sécurisés, garantissant à la fois la facilité d'utilisation et la sécurité du vélo.

    Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, le FalcoLevel Eco est conçu pour résister à un usage intensif et aux conditions météorologiques défavorables, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements urbains durables.

    Spécification
      • Material: Steel frame, hot-dip galvanized for long-term durability and corrosion resistance.
      • Dimensions: Available in multiple configurations to fit various space requirements. 
      • Capacity: Available modules configured from 8 to 32 bikes.
      • Safety Features:Integrated locking points for securing bicycles.
      • Installation: Modular design allows for easy on-site assembly. Can be anchored to concrete surfaces for additional stability.
      • Customization: Powder coating available in a wide range of RAL colours. Customizable branding options available.
      • Centre to Centre distance: available in a centre to centre distance of 375mm or 400mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcolevel-eco-double-sided
    • Famille de produitsCycle Racks
    • Groupe de produitsCompact Cycle Parking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCÉlément de transport
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe