Publier vos produits
FalcoScandic Bicycle Shelter
FalcoScandic Bicycle Shelter
FalcoScandic Bicycle Shelter
FalcoScandic Bicycle Shelter
FalcoScandic Bicycle Shelter
    Falco

    FalcoScandic Bicycle Shelter

    Traduit par Google,

    L'abri à vélos FalcoScandic est une solution de stationnement robuste et modulaire conçue pour les régions à fortes chutes de neige. Sa structure en acier renforcé est conçue pour supporter une charge de neige maximale de 200 kg/m², ce qui rend le FalcoScandic particulièrement adapté aux climats exigeants.

    L'abri est doté de série d'une structure robuste en acier galvanisé, d'une toiture en tôle profilée Aluzinc et de panneaux muraux en verre de sécurité. Les éléments en acier peuvent être thermolaqués dans une couleur RAL standard pour s'harmoniser avec l'architecture environnante.

    Le FalcoScandic est un système modulaire, composé d'une travée de 4 mètres extensible par travées supplémentaires de 4 mètres. Ses dimensions généreuses le rendent particulièrement adapté aux parkings à vélos de grande capacité et aux systèmes à deux niveaux tels que le FalcoLevel Eco et le FalcoLevel Premium+. Des configurations sur mesure sont également disponibles pour répondre aux exigences spécifiques de chaque projet.

    Spécification
      • Product type: Bicycle shelter / cycle hub
      • Application: High-capacity covered bicycle parking
      • Construction: Galvanized steel
      • Wall panels: Safety glass
      • Roof: Aluzinc profiled sheeting
      • Maximum snow load: 200 kg/m²
      • Overall dimensions of shown configuration: 6214 x 4530 x 3102 mm
      • Clear height: 2770 mm
      • Modular construction: 4000 mm start bay, extendable with 4000 mm additional bays
      • Steel finish: Hot-dip galvanized
      • Colour options: Steel components can be powder coated in a standard RAL colour
      • Two-tier parking: Suitable for FalcoLevel Eco and FalcoLevel Premium+ two-tier bicycle parking systems
      • Customisation: Project-specific configurations available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcoscandic
    • Famille de produitsCycle shelters
    • Groupe de produitsCycle shelters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3102
    • Profondeur (mm)4530
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code Uniclass 2015SL_90_50_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle storage spaces
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
    • Titre OmniClassBicycle Shelters

    Disponibilité de la région

    L'Europe