Publier vos produits
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
Ideal 2.0 single sided cycle rack
    Falco

    Ideal 2.0 single sided cycle rack

    Traduit par Google,

    Le Falco Ideaal 2.0 est un porte-vélos simple face conçu pour un stationnement de vélos efficace et sécurisé. Ce porte-vélos robuste et durable offre un système de positionnement haut-bas, permettant une utilisation optimale de l'espace et évitant les collisions avec le guidon. Idéal pour les espaces publics, il est construit à partir de matériaux de haute qualité pour résister à diverses conditions météorologiques. Le support peut être personnalisé avec différentes finitions et couleurs pour s'adapter à son environnement. C'est un excellent choix pour les municipalités, les écoles et les zones commerciales qui souhaitent promouvoir le vélo tout en conservant un environnement organisé et attractif.

    Spécification
      • Type: Single-sided cycle rack
      • Capacity: Configurable for multiple bicycles
      • Material: High-quality steel
      • Finish: Hot-dip galvanized as standard; optional powder coating in RAL colors
      • Design: High-low positioning to prevent handlebar clashes
      • Mounting Options: Surface-mounted or below-ground fixed
      • Dimensions: Customizable to fit specific project requirements
      • Durability: Weather-resistant and vandal-proof
      • Usage: Suitable for public spaces, schools, and commercial areas
      • Compliance: Meets European standards for cycle parking facilities

      This bike rack is designed for ease of use and maintenance, ensuring long-lasting functionality in various environments.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ideal-20-single-sided-cycle-rack
    • Famille de produitsCycle Racks
    • Groupe de produitsSingle sided cycle racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCÉlément de transport
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks