Publier vos produits
Alba Magic
Alba Magic
Alba Magic
Alba Magic
    Faraone

    Alba Magic

    3.1 sur 5 étoiles3.1(7 Avis)
    Traduit par Google,

    ALBA MAGIC EST LE PREMIER SYSTÈME DE GARDE-CORPS À FIXATION PONCTUELLE TOTALEMENT AUX NORMES ET CONÇU POUR AUGMENTER LA SÉCURITÉ DE L'ESPACE.‎
    L'effet d'amortissement (breveté) dissipe l'énergie due à un impact dynamique, satisfaisant aux exigences les plus strictes de la réglementation italienne : il passe tous les tests UNI 11678:2017.‎

    UN SYSTÈME RÉVOLUTIONNAIRE DE GARDE-CORPS EN VERRE AVEC FIXATION PONCTUELLE

    Le premier et le seul modèle qui réussit même le test du pendule de 350 joules.‎
    Le premier et le seul modèle ayant effectivement réussi les tests selon l'Arrêté Ministériel du 17-01-2018 et les normes UNI 11678 du 15-05-2017 pour la catégorie C2 (200 kg/m + 50%* = 300 kg/ m).‎
    Livraison rapide pour les finitions en stock
    Système excentrique pour régler le trou
    Produit testé et certifié

    Spécification
    • Diameter of 70 mm.‎ The variation range goes from a minimum of +50 mm to a maximum of +65 mm between floor and glass.‎ You can make all adjustments on the front of the glass.‎

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alba-magic
    • Famille de produitsSystem
    • Groupe de produitsAlba Magic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems