Publier vos produits
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
    Faraone

    MAIOR-COLORS-VISION

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    LA FAMILLE DES GARDE-CORPS MAIOR SE COLORE !

    Profilés en aluminium couleur argent / NK1 Peints avec des poudres à base de résine polyester, épaisseur : 60 microns.

    Convient pour une résistance de 200 kg par mètre linéaire :

    • poteaux positionnés tous les 200 cm max ;

    Convient pour une résistance de 300 kg par mètre linéaire :

    • poteaux positionnés tous les 130 cm max ;

    Verre feuilleté 6/6/0,76 PVB/EVA non trempé. Il ne convient pas pour un garde-corps en pente.

    Spécification
    • WHY MAIOR COLORS?

      • To let you choose a touch of color for your home;
      • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
      • because maior colors is also less expensive.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.maior-colors-vision
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsMaior Colors - Glass and Aluminum railing
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Nom UNSPSCGlass products
    • Code UNSPSC301717
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 23 17 11 17
    • Titre OmniClassStair Railings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings