Publier vos produits
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
    Faraone

    Ninfa 106, new minimal and performing glass railing

    Traduit par Google,

    ÉLÉGANT ET MINIMAL

    Garde-corps en verre et aluminium au design minimaliste.

    Lignes régulières et tendances, soignées et équilibrées pour donner une apparence minimale et élégante.

    DIMENSIONS DE LA SECTION DE PROFIL :
    74 × 111 mm


    Spécification
    • SAFETY

      The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa 106:

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 8+8 mm glass (laminated, tempered), max H 120 cm
      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 10+10 mm glass (laminated, tempered), max H 150 cm
      • up to 350 J
      • 300 kg/m (tested up to 450 kg/m) with 10+10 mm glass (temp. ind), max H 100 cm
      • up to 600 J

      Ninfa 106 is a product tested and certified at the Polytechnic of Milan.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ninfa-106
      • Famille de produitsRailing
      • Groupe de produitsNinfa - high performance glass railing
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-03-04
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalVerre
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enItalie
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
      • Classification IFCGarde-Corps
      • Nom UNSPSCRails
      • Code UNSPSC301031
      • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
      • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
      • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
      • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Titre OmniClassRailing