Publier vos produits
FOST SURFACE projecteur noir Ø90 42W 23° MEAT triac

FOST SURFACE projecteur noir Ø90 42W 23° MEAT triac

FOST SURFACE permet d'éclairer des points précis et d'apporter un éclairage d'accentuation. Un design simplifié, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Si son design neutre permet une intégration discrète, ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale tout en permettant la modification du faisceau ou le contrôle de l'éblouissement. Ce projecteur à surface noire a un diamètre de Ø90, un angle de 23°, une puissance de 42W et son système de contrôle DALI. Ces qualités en font une solution idéale pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les espaces commerciaux et domestiques. Son installation est possible aussi bien dans le plan vertical qu'horizontal sans avoir besoin d'utiliser un rail. Idéal pour éclairer la viande.
Spécification
  • Référence: 0121MT22C

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776302891

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Plafond

    Série: 0117

    IP: 20

    Puissance max. (W): 42W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 1050mA CC

    Lumens max: 2688lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 20°

    Diamètre total: 90

    Type de régulation du driver: TRIAC

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.005731

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.014622

    Poids net élément consolidé: 1,06

Spécifications techniques
  • Réference unique.0121MT22C_-_FOST-SURFACE-Black-projector-90-42W-23-MEAT-triac
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSURFACE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)106
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie