Publier vos produits
RAIL TRIPHASÉ DALI 2m NOIR

RAIL TRIPHASÉ DALI 2m NOIR

Ce rail noir de deux mètres est conçu pour être utilisé avec des projecteurs dotés d'un système DALI. Ce produit est fabriqué en Europe.
Spécification
  • Référence: 01995102

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8019163146205

    Tariff Item: 8536901000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 1121

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 32

    Longueur: 2000

    Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 1,85

Spécifications techniques
  • Réference unique.01995102_-_BLACK-DALI-UNIVERSAL-TRACK-2m
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)185
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers